ctrlX AUTOMATION – liikejärjestelmät

ctrlX AUTOMATION – liikejärjestelmät

liikejärjestelmät –
saumaton materiaalien kuljetus tehtaassa

Intralogistiikkaprosessien automatisointi ja optimointi on tulevaisuuden tehtaissa erityisen tärkeää. ctrlX FLOW ‑tuoteperhe sisältää helposti integroitavia ratkaisuja ihanteellisten ja erittäin tehokkaiden materiaali- ja tavaravirtojen toteuttamiseen.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D

ctrlX FLOW6D on kuutta eri vapausastetta tukeva tasojärjestelmä. Itsenäiset kuljetusalustat eli kuljettimet liikkuvat vaaka- tai pystysuuntaisella tai ripustetulla työskentelypinnalla. Kullakin huippunopealla ja -tarkalla kuljettimella on kuusi vapausastetta (6DOF), ja ne liikkuvat kitkattomasti ja saasteettomasti. Yhdistämällä kuljettimia ctrlX AUTOMATION ‑järjestelmään saadaan kokonaisratkaisu, jonka sulautettu ohjausjärjestelmä ja sovellukset lisäävät käyttömahdollisuuksia. Tuloksena on integroitu, ketterä järjestelmä, jossa hyödynnetään teollisen levitaation kaikkia mahdollisuuksia.

Modulaarisesti mukautettavalla työpinnalla voidaan ohjata useita erimuotoisia ja -kokoisia kuljettimia kuudella eri ulottuvuudella. Näitä vapausasteita voidaan yhdistellä toisiinsa tarpeen mukaan. Järjestelmä mahdollistaa myös suuret liikealueet: Sillä on esimerkiksi jopa 20 mm:n kelluntakorkeus, 10 asteen kallistuskulma ja rajattomat kiertomahdollisuudet missä tahansa sijainnissa.

Lisätietoja ctrlX FLOW6D:stä
Lisätietoja ctrlX FLOW6D:stä
ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS

ctrlX FLOWHS tuo lineaariliikejärjestelmänä joustavuutta ja nopeutta valmistukseen - maksimaalisella tarkkuudella ja pienemmällä tilantarpeella. Tilaa säästävä suurnopeusjärjestelmä voidaan konfiguroida joustavasti erilaisiin topologioihin ja siten sovelluksiin. Se on myös 100-prosenttisesti integroitu automaatiotyökalupakettiin ctrllX AUTOMATION ja hyötyy avoimuudesta ja turvallisuudesta sekä koko ekosysteemistä.

Kuljetukseen ja paikannukseen tarkoitettu suurnopeusjärjestelmä tekee vaikutuksen jopa 10 G:n kiihtyvyydellä ja saavuttaa jopa 5 m/s nopeuden. U-muotoinen rakenne ei ainoastaan takaa optimaalista reititystä, vaan myös minimoi kitkavaikutukset. Tämän ansiosta enimmäisnopeus pysyy vakiona myös kaarteissa. Lisäksi järjestelmä mahdollistaa voimakkaan tehon hyötykuorman suhteen. Se voidaan skaalata 2,5 kg:aan ja kaksinkertaistaa 5 kg:aan ryhmässä. Pienempien liikuttimien ja 20 prosenttia pienemmän, vain 40 mm:n tuotevälin ansiosta järjestelmää voidaan käyttää tehokkaasti myös ahtaissa tuotantoympäristöissä.

Lisätietoja ctrlX FLOWHS:stä
Lisätietoja ctrlX FLOWHS:stä

Kiinnostuitko? Katso videomme.

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOW6D‑tuoteanimaatio

ctrlX FLOW6D – tasojärjestelmä kuudella ulottuvuudella

ctrlX AUTOMATION – ctrlX FLOWHS‑tuoteanimaatio

ctrlX FLOWHS – Lineaarinen liikejärjestelmä entistä nopeampaan nopeuteen

ctrlX AUTOMATION – Lataukset

Lataukset

Jos haluat tietää lisää ctrlX AUTOMATION ‑ratkaisuista, lataa jokin whitepapereistamme tai tutustu ctrlX AUTOMATION ‑lehteen.

Siirry latauksiin

Lisää tuotteita

ctrlX AUTOMATION – Ohjaus

Ohjausratkaisut

ctrlX AUTOMATION ‑valikoiman monipuolisia ohjausratkaisuja voidaan käyttää PLC-pohjaisissa käyttökohteissa, esineiden internetin käyttötapauksissa sekä HMI- ja turvatoiminnoissa.

Lisätietoja ohjausratkaisuista
ctrlX AUTOMATION – Ohjelmisto

Ohjelmistot

ctrlX AUTOMATION ‑automaatiotyökaluihin sisältyy käytännöllisiä ohjelmisto- ja suunnittelutyökaluja, ja se on Linux-käyttöjärjestelmän ansiosta mahdollisimman avoin.

Lisätietoja ohjelmistoista
ctrlX AUTOMATION – Käyttö- ja liikeratkaisut

Käyttö- ja liikeratkaisut

Monipuoliset PLC- ja liiketoiminnot sekä modulaariset servokäyttölaitteet ja moottorit mahdollistavat lähes kaikenlaisten sovellusten toteuttamisen.

Lisätietoja käyttö- ja liikeratkaisuista